10014608
MB-1-156
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,047 € |
5000 + | 0,0447 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 5.3 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.209 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.0 - 4 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.157 - 0.156 in |
Head Diameter | 9.9 mm |
Head Diameter | 0.39 in |
Head Height | 4.8 mm |
Head Height | 0.189 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 2.4 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.094 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Flat |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar