10370704
317103000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,2048 € |
250 + | 0,1946 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 2.3 - 3.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.091 - 0.118 in |
Anchor Length | 5.2 mm |
Anchor Length | 0.205 in |
Head Diameter | 8.0 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 3.1 mm |
Panel Thickness | 0.122 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar