Menu Search

Remaches a presión - Estriados

En stock

Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.

El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.

Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 y polipropileno (PP)
  • Colores: translúcido, negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • No son extraíbles


Código De La Serie: SR2324

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
306 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo exterior Color Material Diámetro de la cabeza Grosor máximo del panel Longitud de anclaje Compra
0,175 € - 0,1843 € 24009 En stock
3.2 mm
Natural
Nylon
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
0,353 € - 0,3716 € 89949 En stock
3.5 mm
Natural
Nylon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
0,11 € - 0,1158 € 13793 En stock
6 mm
Natural
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,1301 € - 0,1369 € 111 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
0,5059 € - 0,5325 € 1042 En stock
10 mm
Natural
Nylon
21.8 mm
20.0 mm
28.2 mm
0,5668 € - 0,5966 € 90 En stock
6 mm
Transparente
PP
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,2154 € - 0,2268 € 13000 En stock
7.14 mm
Negro
Nylon
16.5 mm
26.0 mm
32.6 mm
0,1515 € - 0,1595 € 925 En stock
4.75 mm
Negro
Nylon
11.0 mm
12.1 mm
16.5 mm
10000731 0,4198 € - 0,4418 € 82635 En stock
5 mm
Negro
Nylon
12.9 mm
7.5 mm
14.7 mm
0,1494 € - 0,1845 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
4.8 mm
0,1668 € - 0,1755 € 173 En stock
6.35 mm
Negro
Nylon
16.5 mm
15.9 mm
22.5 mm
10266038 0,1051 € - 0,1106 € 36240 En stock
5 mm
Natural
Nylon
11 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,1792 € - 0,1888 € 3000 En stock
6.3 mm
Natural
Nylon
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
0,2627 € - 0,2765 € 11079 En stock
7.2 mm
Natural
Nylon
15.9 mm
11.9 mm
18.9 mm
0,182 € - 0,1916 € 23093 En stock
4.8 mm
Transparente
PP
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,481 € - 0,5064 € 7100 En stock
7 mm
Transparente
PP
18 mm
20.0 mm
27.3 mm
0,631 € - 0,6642 € 14000 En stock
7.2 mm
Natural
Nylon
19 mm
25.4 mm
30.5 mm
0,2488 € - 0,2618 € 11936 En stock
7.5 mm
Transparente
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
0,2266 € - 0,2385 € 89 En stock
7.14 mm
Negro
Nylon
16.5 mm
31.1 mm
37.7 mm
0,1765 € - 0,1858 € 19680 En stock
4.75 mm
Negro
Nylon
11.0 mm
19.7 mm
24.1 mm
  • de 16
Remache a presión Nylon Natural

10266014

Rango de precios
0,1843 € - 0,175 €

Niveles de existencias
24009 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    18.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Grosor del panel mínimo
    4.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    16.5 mm
Remache estriado Nylon Natural

10021026

Rango de precios
0,3716 € - 0,353 €

Niveles de existencias
89949 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Grosor del panel mínimo
    6.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.35 mm
Remache a presión Nylon Natural

10266052

Rango de precios
0,1158 € - 0,11 €

Niveles de existencias
13793 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Grosor del panel mínimo
    2.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    8.0 mm
Remache a presión Nylon Natural

10103616

Rango de precios
0,1369 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Grosor del panel mínimo
    2.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    7.3 mm
Remache a presión Nylon Natural

10103647

Rango de precios
0,5325 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
1042 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    28.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Grosor del panel mínimo
    1.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    20.0 mm
Remache a presión PP Transparente

10395752

Rango de precios
0,5966 € - 0,5668 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Grosor del panel mínimo
    2.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    8.0 mm
Remache a presión Nylon Negro

10149263

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    32.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.59 mm
  • Grosor del panel mínimo
    1.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    26.0 mm
Remache a presión Nylon Negro

10149300

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    16.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.78 mm
  • Grosor del panel mínimo
    3.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    12.1 mm
Remache a presión Nylon Negro

10000731

Rango de precios
0,4418 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
82635 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    14.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Grosor del panel mínimo
    1.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    7.5 mm
Remache estriado Nylon Natural

10016596

Rango de precios
0,1845 € - 0,1494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    3.2 mm
Remache a presión Nylon Negro

10149348

Rango de precios
0,1755 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.78 mm
  • Grosor del panel mínimo
    8.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    15.9 mm
Remache a presión Nylon Natural

10266038

Rango de precios
0,1106 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
36240 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Grosor del panel mínimo
    1.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    8.0 mm
Remache a presión Nylon Natural

10266076

Rango de precios
0,1888 € - 0,1792 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Grosor del panel mínimo
    2.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    8.9 mm
Remache a presión Nylon Natural

10266090

Rango de precios
0,2765 € - 0,2627 €

Niveles de existencias
11079 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    18.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Grosor del panel mínimo
    2.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    11.9 mm
Remache a presión PP Transparente

10278949

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
23093 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Grosor del panel mínimo
    0.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    13.0 mm
Remache a presión PP Transparente

10278987

Rango de precios
0,5064 € - 0,481 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    27.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Grosor del panel mínimo
    0.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    20.0 mm
Remache a presión Nylon Natural

10279021

Rango de precios
0,6642 € - 0,631 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    30.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Grosor del panel mínimo
    1.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    25.4 mm
Remache a presión Nylon Transparente

10395776

Rango de precios
0,2618 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
11936 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    21 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Grosor del panel mínimo
    2.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    17.0 mm
Remache a presión Nylon Negro

10149270

Rango de precios
0,2385 € - 0,2266 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    37.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.59 mm
  • Grosor del panel mínimo
    7.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    31.1 mm
Remache a presión Nylon Negro

10149317

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
19680 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    24.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.78 mm
  • Grosor del panel mínimo
    10.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    19.7 mm