Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo exterior | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Longitud de anclaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265956 | 0,11 € - 0,1158 € | 166988 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
| 0,1301 € - 0,1369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10266007 | 0,3321 € - 0,3497 € | 44434 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1311 € - 0,1379 € | 199196 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,11 € - 0,1158 € | 13793 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1369 € | 111 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5059 € - 0,5325 € | 1042 En stock |
0.394 in
10 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 0,3113 € - 0,3277 € | 16487 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.381 in
35.1 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.283 in
7.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,5517 € - 0,5807 € | 4000 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2348 € - 0,2472 € | 83977 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 4354 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,2794 € - 0,2941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,5341 € - 0,5623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,4837 € - 0,5091 € | 888 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Transparente
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,2488 € - 0,2618 € | 34647 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,5668 € - 0,5966 € | 90 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2268 € | 13000 En stock |
0.281 in
7.14 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,2634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 10265963 | 0,353 € - 0,3716 € | 24149 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar