Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1881 € - 0,198 € | 12403 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,2422 € - 0,2549 € | 11936 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Transparente
|
PA6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
| 10103623 | 0,2787 € - 0,2935 € | 994 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
|
| 0,4803 € - 0,5056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1718 € - 0,1809 € | 19680 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,4926 € - 0,5185 € | 117 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 0,2206 € - 0,2322 € | 14089 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
|
||
| 0,1236 € - 0,1302 € | 3990 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| 0,1266 € - 0,1333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 1000 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1665 € - 0,1752 € | 500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2432 € - 0,2561 € | 120 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 0,0711 € - 0,0878 € | 7990 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 8000 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
|||
| 0,0886 € - 0,1094 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.051 - 0.874 in
1.3 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
| 10366547 | 0,038 € - 0,0469 € | 4124 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.075 - 0.185 in
1.9 - 4.7 mm
|
Type 2
|
|
| 0,0451 € - 0,0557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.181 in
4.6 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0711 € - 0,0878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1036 € - 0,1279 € | 2999 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.039 - 0.252 in
1 - 6.4 mm
|
2
|
||
| 0,0477 € - 0,0589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
Type 2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar