Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10395752
497396
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5966 € |
| 5000 + | 0,5668 € |
| Longitud de anclaje | 15 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 0.591 in |
| Diámetro de la cabeza | 16 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.630 in |
| Altura de la cabeza | 2 mm |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Grosor del panel mínimo | 2.5 mm |
| Grosor del panel mínimo | 0.098 in |
| Grosor máximo del panel | 8.0 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.315 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 0.236 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 6.0 mm |
| Diámetro máximo exterior | 6 mm |
| Diámetro máximo exterior | 0.236 in |
| Color | Transparente |
| Material | PP |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar