Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10278987
495226
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5064 € |
| 5000 + | 0,481 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 1.075 in |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 27.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | 18 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.709 in |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Altura de la cabeza | 2 mm |
| Grosor del panel mínimo | 0.028 in |
| Grosor del panel mínimo | 0.7 mm |
| Grosor máximo del panel | 20.0 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.787 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 7.0 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 0.276 in |
| Diámetro máximo exterior | 7 mm |
| Diámetro máximo exterior | 0.276 in |
| Color | Transparente |
| Material | PP |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar