Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo exterior | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Longitud de anclaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4001 € - 0,4211 € | 3771 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | 41 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1556 € - 0,1638 € | 77069 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,5593 € - 0,588 € | 4200 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,578 € - 0,609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,8655 € - 0,9119 € | 52 En stock |
0.394 in
10 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 3066 En stock |
0.269 in
6.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 127000 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 5674 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 0,304 € - 0,3206 € | 13420 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,3139 € - 0,3305 € | 706 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,3017 € - 0,3172 € | 2605 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 66 En stock |
0.269 in
6.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 25000 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,263 € - 0,2764 € | 26256 En stock |
0.118 in
3 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,388 € - 0,4078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,8423 € - 0,8865 € | 46 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,4244 € - 0,4466 € | 1116 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 90 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,451 € | 2095 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar