Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo exterior | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Longitud de anclaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,631 € - 0,6642 € | 20903 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 33978 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1106 € | 127331 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1888 € | 86875 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,2835 € - 0,2984 € | 175700 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 24009 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10266038 | 0,1051 € - 0,1106 € | 36240 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
| 0,1792 € - 0,1888 € | 3000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,2765 € | 11079 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 23093 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,481 € - 0,5064 € | 7100 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
||
| 0,631 € - 0,6642 € | 14000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,3877 € - 0,4082 € | 3494 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2947 € - 0,3101 € | 40 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,278 € - 0,2926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | 3430 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,4156 € - 0,4375 € | 87633 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| 10000731 | 0,4198 € - 0,4418 € | 82635 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
|
| 0,1494 € - 0,1845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,353 € - 0,3716 € | 89949 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar