Menu Search

Remache a presión Nylon Negro

Este remache a presión para orificio ciego de cabeza redonda se puede insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Hecho de nylon negro con buena resistencia química y eléctrica.
Referencia de Essentra:

10218167

Número de pieza del fabricante:

167107269902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,609 €
500 + 0,578 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

60,90 €

100 x 0,609 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 26.9 mm
Diámetro de la cabeza 17.8 mm
Grosor del panel mínimo 2.5 mm
Grosor máximo del panel 20.3 mm
Diámetro mínimo del orificio 6.0 mm
Diámetro máximo exterior 6 mm
Color Negro
Material Nylon
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros