10217559
167002000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2764 € |
| 500 + | 0,263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 7.8 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 0.307 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.236 in |
| Diámetro de la cabeza | 6 mm |
| Grosor del panel mínimo | 0.138 in |
| Grosor del panel mínimo | 3.5 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.248 in |
| Grosor máximo del panel | 6.3 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 3.0 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 0.118 in |
| Diámetro máximo exterior | 3 mm |
| Diámetro máximo exterior | 0.118 in |
| Color | Natural |
| Material | Nylon |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar