10217917
167012069902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,7493 € |
500 + | 0,7127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 32.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 1.26 in |
Head Diameter | 19.3 mm |
Head Diameter | 0.76 in |
Compatible Hole Diameter Range | 7.0 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.276 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.3 - 22.9 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.051 - 0.902 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Type | Barbed Rivet |
Type | Type 2 |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Non Slotted Drive |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar