10306505
552054
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1243 € |
5000 + | 0,118 € |
Longitud de anclaje | 6.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.236 in |
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 8.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.315 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.138 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.5 - 4.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.138 - 0.177 in |
Diámetro de la cabeza del pasador | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza del pasador | 0.472 in |
Tipo de remache | Extraíble |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar