10303177
551651
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2752 € |
5000 + | 0,2614 € |
Anchor Length | 8.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.315 in |
Head Diameter | 20.0 mm |
Head Diameter | 0.787 in |
Panel Thickness Range | 3.0 - 8.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.118 - 0.315 in |
Compatible Hole Diameter Range | 7.5 - 7.3 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.295 - 0.287 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 7.5 - 7.3 mm | 0.295 - 0.287 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in |
Operating Temperature Range | -25 - 75 °C |
Operating Temperature Range | -13 - 167 °F |
Slot Size | 1.8 mm |
Slot Size | 1.8 mm |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Rivet Type | Quarter Turn Fastener |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Hole Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Quarter Turn |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Style | Style 4 |
Pre-Assembled Rivet | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar