10237403
34009504001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 60,08 € |
5 + | 57,07 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchura de la palanca general | 1.0 mm |
---|---|
Anchura de la palanca general | 0.039 in |
Anchura máxima de la palanca | 2.0 mm |
Anchura máxima de la palanca | 0.079 in |
Altura general | 9.4 mm |
Altura general | 0.37 in |
Longitud general | 20.0 m |
Longitud general | 65.617 ft |
Anchura general | 6.9 mm |
Anchura general | 0.272 in |
Color | Negro |
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Anchura | 6.5 mm |
Anchura | 0.256 in |
Tipo | Edge Protector |
Longitud del rollo | 20.0 m |
Longitud del rollo | 65.617 ft |
Altura | 9.4 mm |
Altura | 0.37 in |
Diámetro interior | 2.0 mm |
Diámetro interior | 0.079 in |
Anchura del fleje | 6.5 mm |
Anchura del fleje | 0.256 in |
Código de material | 4016930090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar