Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8623 € - 0,9065 € | 170 En stock |
M12
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,1847 € - 9,2473 € | 10 En stock |
M25
|
Verde
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7,3623 € - 7,76 € | 5 En stock |
M32
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,5772 € - 22,7048 € | 108 En stock |
M40
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,0156 € - 3,1747 € | 23 En stock |
M20
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,057 € - 6,7615 € | 171 En stock |
M20
|
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 19,8313 € - 20,8811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,0481 € - 10,5791 € | 11 En stock |
M32
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2822 € - 1,3508 € | 77 En stock |
M20
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,871 € - 0,9152 € | 44 En stock |
M16
|
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8078 € - 2,9559 € | 892 En stock |
M25
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7,8595 € - 8,2678 € | 1 En stock |
M40
|
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 24,7104 € - 54,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
Verde
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,8231 € - 36,6637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
Verde
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,871 € - 0,9152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Negro
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8078 € - 2,9559 € | 14 En stock |
M25
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7,8595 € - 8,2678 € | 10 En stock |
M40
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9219 € - 0,9706 € | 45442 En stock |
M25
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9219 € - 0,9706 € | 5404 En stock |
M25
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,585 € - 1,6671 € | 249 En stock |
M32
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar