Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10264690 | 1,0786 € - 1,1346 € | 1692 En stock |
3/4 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 1,0786 € - 1,1346 € | 331 En stock |
3/4 in
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1902 € - 1,2528 € | 77 En stock |
3/4 in
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,8029 € | 155 En stock |
M20
|
Blanco
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2916 € - 1,3583 € | 2648 En stock |
M25
|
Blanco
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2916 € - 1,3583 € | 3000 En stock |
M25
|
Blanco
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8977 € - 0,9451 € | 3504 En stock |
M25
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5433 € - 1,6232 € | 1024 En stock |
M32
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2916 € - 1,3583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M25
|
Verde
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,1215 € - 3,4336 € | 4700 En stock |
M25
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2916 € - 1,3583 € | 4850 En stock |
M25
|
Rojo
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,5411 € - 3,7347 € | 1137 En stock |
M50
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,8977 € - 0,9451 € | 7600 En stock |
M25
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,0137 € - 3,1754 € | 2820 En stock |
M40
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,0137 € - 3,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,5433 € - 1,6232 € | 3225 En stock |
M32
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10264232 | 0,2449 € - 0,2579 € | 50500 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 10264089 | 1,2916 € - 1,3583 € | 3500 En stock |
M25
|
Verde
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 3,5411 € - 3,7347 € | 5 En stock |
M50
|
Negro
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4865 € - 0,5123 € | 42100 En stock |
M20
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar