Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
4,5983 € - 4,8416 € 760 En stock
M63
Negro
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 334 En stock
M16
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 7050 En stock
M25
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
10264232 0,2515 € - 0,2648 € 45400 En stock
M12
Gris
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4997 € - 0,5261 € 75835 En stock
M20
Gris
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,585 € - 1,6671 € 3100 En stock
M32
Gris
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 2109 En stock
M20
Negro
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 20050 En stock
M32
Negro
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
5,1293 € - 5,3948 € 173 En stock
M63
Negro
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 930 En stock
M50
Gris
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 2043 En stock
M12
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
1,3264 € - 1,395 € 3000 En stock
M25
Blanco
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € 1761 En stock
M40
Negro
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
3,405 € - 3,5817 € 510 En stock
M40
Gris
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Gris
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
10,0492 € - 10,5781 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
Gris
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
7,8595 € - 8,2678 € 1 En stock
M40
Gris
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
2,8078 € - 2,9559 € 892 En stock
M25
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
3,9067 € - 4,1123 € 53 En stock
M25
Negro
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
6,9198 € - 7,2847 € 21 En stock
M32
Negro
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
  • de 12
Prensaestopas M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Negro

10264225

Rango de precios
4,8416 € - 4,5983 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    29.0 - 35.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10264263

Rango de precios
0,3469 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
334 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10264300

Rango de precios
0,9706 € - 0,9219 €

Niveles de existencias
7050 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 Gris

10264232

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
45400 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10264270

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
75835 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Gris

10264317

Rango de precios
1,6671 € - 1,585 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Negro

10264447

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
2109 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Negro

10264485

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
20050 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Negro

10264522

Rango de precios
5,3948 € - 5,1293 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Gris

10264362

Rango de precios
3,8356 € - 3,6367 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 31.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

10264409

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
2043 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Blanco

10264140

Rango de precios
1,395 € - 1,3264 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Negro

10264188

Rango de precios
3,2612 € - 3,0951 €

Niveles de existencias
1761 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Gris

10264331

Rango de precios
3,5817 € - 3,405 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301395

Rango de precios
1,3508 € - 1,2822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 13.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
Prensaestopas M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301524

Rango de precios
10,5781 € - 10,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    51.0 mm
Prensaestopas M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301586

Rango de precios
8,2678 € - 7,8595 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
Prensaestopas M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301456

Rango de precios
2,9559 € - 2,8078 €

Niveles de existencias
892 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 17.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
Prensaestopas ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Negro

10304365

Rango de precios
4,1123 € - 3,9067 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 17.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
Prensaestopas ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Negro

10304372

Rango de precios
7,2847 € - 6,9198 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm