10304426
551802
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 49 | 6,7615 € |
| 50 - 249 | 3,2199 € |
| 250 + | 3,057 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Verde |
|---|---|
| Forma del prensaestopas | Baja tensión ATEX |
| Protección ante explosiones ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.236 - 0.512 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 6.0 - 13.0 mm |
| Longitud de rosca de montaje | 0.394 in |
| Longitud de rosca de montaje | 10.0 mm |
| Clase de protección DIN | DIN40050-T9 |
| Clase de protección EN | EN60529 |
| Código de material | 3917400099 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Medida de la rosca | M20 |
| Material | Nylon |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar