Menu Search

Prensaestopas 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

Este prensaestopas es ideal para su uso en armarios eléctricos para proporcionar alivio de tensión y proteger el cable del movimiento durante la aplicación. Fabricado en negro con un grado de protección IP68 (cuando se utiliza con nuestra gama de tuercas de seguridad y arandelas de sellado, que se piden por separado) y para su uso con una rosca NPT. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10264744

Número de pieza del fabricante:

467358

331 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,1346 €
125 + 1,0786 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

28,37 €

25 x 1,1346 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Forma del prensaestopas Standard
Rango de diámetro del cable compatible 13.0 - 18.0 mm
Longitud de rosca de montaje 15.0 mm
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6
Medida de la rosca 3/4 in
Material Nylon 6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros