20082826
1222194
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 + | 1,7208 € |
Tipo | Precinto barrera |
---|---|
Mecanismo de cierre | Cuerpo de aluminio |
Calidad de extraíble | Se requiere herramienta de corte |
Material del cable | Cable de alambre trenzado de acero galvanizado no preformado |
Finalizar | Anodizado |
Color | Rojo |
Diámetro del cable | 1.5 mm |
Diámetro del cable | 0.059 in |
Anchura del cuerpo | 22.0 mm |
Anchura del cuerpo | 0.866 in |
Longitud del cuerpo | 26.0 mm |
Longitud del cuerpo | 1.024 in |
Grosor del cuerpo | 6.0 mm |
Grosor del cuerpo | 0.236 in |
Longitud de la cinta | 300.0 mm |
Longitud de la cinta | 11.811 in |
Longitud general | 326.0 mm |
Longitud general | 12.835 in |
Código de material | 8309909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar