Menu Search

Pomos esféricos 1.380 in M6/M8 PP Negro

Los pomos esféricos de polipropileno son ideales para las operaciones de cambio, control y sujeción y vienen con una empuñadura ergonómica
Referencia de Essentra:

10558379

Número de pieza del fabricante:

KN4X-5X-B3-----

570 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 2,9756 €
300 - 1499 1,4169 €
1500 + 1,3462 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

89,27 €

30 x 2,9756 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pomo 35.1 mm
Altura del pomo 32.5 mm
Anchura del centro al extremo del eje 12.7 mm
Medida de la rosca M6/M8
Finalizar Sin acabado
Tipo de inserto Orificio ciego autorroscante
Color del pomo Black
Material del pomo PP
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros