10194676
1220624
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,374 € |
50 + | 8,914 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt Shotblasted |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Thumb |
Mount Type | Threaded Through Bore |
Base Diameter | 13.0 mm |
Base Diameter | 0.512 in |
Knob Length | 46.0 mm |
Knob Length | 1.811 in |
Overall Height | 22.5 mm |
Overall Height | 0.886 in |
Thread Length | 13.0 mm |
Thread Length | 0.512 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar