Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3692 € - 3,0266 € | 1639 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acero inoxidable
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar