Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M8 16.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10501672

Número de pieza del fabricante:

1504720

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 16.0 mm
Diámetro del pomo 40.0 mm
Altura del pomo 15.5 mm
Altura general 46.5 mm
Diámetro del vástago 18.0 mm
Altura del vástago 15.0 mm
Material roscado Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material del pomo Acero inoxidable
Código de material 8487905990

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros