10501719
1504724
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M8 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Diámetro del pomo | 1.575 in |
| Diámetro del pomo | 40.0 mm |
| Altura del pomo | 0.591 in |
| Altura del pomo | 15.0 mm |
| Altura general | 30.5 mm |
| Altura general | 1.201 in |
| Diámetro del vástago | 18.0 mm |
| Diámetro del vástago | 0.709 in |
| Altura del vástago | 0.61 in |
| Altura del vástago | 15.5 mm |
| Material roscado | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Roscado hembra |
| Material del pomo | Acero inoxidable |
| Código de material | 8487905990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar