Menu Search

Rueda manual 50.0 mm M10 30.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10501740

Número de pieza del fabricante:

1504727

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 37,1727 €
5 + 35,3187 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

37,17 €

1 x 37,1727 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Longitud de la rosca 30.0 mm
Diámetro del pomo 50.0 mm
Altura del pomo 17.0 mm
Altura general 64.0 mm
Diámetro del vástago 21.0 mm
Altura del vástago 17.0 mm
Material roscado Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material del pomo Acero inoxidable
Código de material 8487905990

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros