10501795
1504732
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 0.787 in |
| Longitud de la rosca | 20.0 mm |
| Diámetro del pomo | 2.362 in |
| Diámetro del pomo | 60.0 mm |
| Altura del pomo | 22.0 mm |
| Altura del pomo | 0.866 in |
| Altura general | 1.535 in |
| Altura general | 39.0 mm |
| Diámetro del vástago | 0.984 in |
| Diámetro del vástago | 25.0 mm |
| Altura del vástago | 0.669 in |
| Altura del vástago | 17.0 mm |
| Material roscado | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Roscado hembra |
| Material del pomo | Acero inoxidable |
| Código de material | 8487905990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar