Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
3,2548 € - 3,4196 € 7 En stock
39.5 mm
M8
PP
4,2745 € - 4,5011 € 4 En stock
50.0 mm
M10
PP
0,9976 € - 2,205 € 6650 En stock
23.0 mm
M6
1,1449 € - 2,5311 € 2379 En stock
28.0 mm
M8
1,9621 € - 2,0651 € 8 En stock
16.0 mm
M4
Latón
Espárrago roscado
16.0 mm
PA
4,3816 € - 4,6123 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
2,7748 € - 2,921 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
3,2354 € - 3,4055 € 135 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
4,2901 € - 4,5163 € 1233 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
50.0 mm
PA
2,2688 € - 2,3875 € 50 En stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
2,6265 € - 2,7641 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
15.0 mm
PA
4,101 € - 4,3161 € 863 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
50.0 mm
PA
5,4548 € - 5,7412 € 486 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
60.0 mm
PA
3,5456 € - 3,7327 € 1655 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
6,6836 € - 7,039 € 216 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
60.0 mm
PA
1,4485 € - 1,5239 € 179 En stock
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,8406 € - 1,9374 € 91 En stock
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,6986 € - 1,7868 € 57 En stock
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
8,5572 € - 9,0094 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
M8
PP
10159613 0,5603 € - 1,2386 € 6700 En stock
15.0 mm
M4
  • de 6
Pomo Moleteado 39.5 mm M8 PP Negro

10189146

Rango de precios
3,4196 € - 3,2548 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    39.5 mm
  • Altura general
    76.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 50.0 mm M10 PP Negro

10189177

Rango de precios
4,5011 € - 4,2745 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 Negro

10159705

Rango de precios
2,205 € - 0,9976 €

Niveles de existencias
6650 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 Negro

10159750

Rango de precios
2,5311 € - 1,1449 €

Niveles de existencias
2379 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado Espárrago M4 16.0 mm PA Negro

10364246

Rango de precios
2,0651 € - 1,9621 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Pomo Moleteado 25.0 mm Espárrago roscado M6 25.0 mm PA Negro

10631874

Rango de precios
4,6123 € - 4,3816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    11.0 mm
  • Altura general
    44.0 mm
Rueda manual 30.0 mm M6 20.0 mm PA Negro

10333143

Rango de precios
2,921 € - 2,7748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 40.0 mm M8 30.0 mm PA Negro

10333198

Rango de precios
3,4055 € - 3,2354 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm M10 50.0 mm PA Negro

10333266

Rango de precios
4,5163 € - 4,2901 €

Niveles de existencias
1233 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 32.0 mm M10 Nylon Polymer Negro

10188873

Rango de precios
2,3875 € - 2,2688 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual M6 15.0 mm Acero PA

10333136

Rango de precios
2,7641 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 30.0 mm M6 50.0 mm PA Negro

10333174

Rango de precios
4,3161 € - 4,101 €

Niveles de existencias
863 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 40.0 mm M8 60.0 mm PA Negro

10333228

Rango de precios
5,7412 € - 5,4548 €

Niveles de existencias
486 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm M10 20.0 mm PA Negro

10333235

Rango de precios
3,7327 € - 3,5456 €

Niveles de existencias
1655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm M10 60.0 mm PA Negro

10333273

Rango de precios
7,039 € - 6,6836 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 20.0 mm M6 Nylon Polymer Negro

10188811

Rango de precios
1,5239 € - 1,4485 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 Nylon Polymer Negro

10188804

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 25.0 mm M8 Nylon Polymer Negro

10188842

Rango de precios
1,7868 € - 1,6986 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo suave al tacto 44.0 mm M8 PP Negro

10188934

Rango de precios
9,0094 € - 8,5572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    44.0 mm
  • Altura del pomo
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 Negro

10159613

Rango de precios
1,2386 € - 0,5603 €

Niveles de existencias
6700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790