10189177
1219130
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 4,37 € |
5 + | 4,15 € |
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Knob Diameter | 50.0 mm |
Knob Diameter | 1.969 in |
Knob Height | 17.0 mm |
Knob Height | 0.669 in |
Overall Height | 63.0 mm |
Overall Height | 2.48 in |
Stem Diameter | 20.0 mm |
Stem Diameter | 0.787 in |
Stem Height | 16.0 mm |
Stem Height | 0.63 in |
Colour | Black |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar