Menu Search

Rueda manual 50.0 mm M10 20.0 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10333235

Número de pieza del fabricante:

105102069901

1705 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 3,7327 €
125 + 3,5456 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

93,32 €

25 x 3,7327 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Longitud de la rosca 20.0 mm
Diámetro del pomo 50.0 mm
Altura del vástago 10.0 mm
Color Negro
Material roscado Latón
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material del pomo PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros