10333273
105106069901
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 7,039 € |
| 50 + | 6,6836 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 2.362 in |
| Longitud de la rosca | 60.0 mm |
| Diámetro del pomo | 1.969 in |
| Diámetro del pomo | 50.0 mm |
| Altura del vástago | 0.394 in |
| Altura del vástago | 10.0 mm |
| Color | Negro |
| Material roscado | Latón |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Material del pomo | PA |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar