10017760
MSP-7-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,192 € |
5000 - 9999 | 0,1768 € |
10000 + | 0,1671 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Two Prong Fix |
Hole B Fix Type | Locking Two Prong Fix |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Hole Diameter A | 3.9 mm |
Hole Diameter A | 0.154 in |
Hole Diameter B | 3.9 mm |
Hole Diameter B | 0.154 in |
Locking Head Height B | 3.6 mm |
Locking Head Height B | 0.142 in |
Spacer Length | 11.1 mm |
Spacer Length | 0.437 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar