10015452
MDLSP2-04M-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2065 € |
5000 - 9999 | 0,189 € |
10000 + | 0,1795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Hole Diameter A | 3.5 mm |
Hole Diameter A | 0.138 in |
Hole Diameter B | 3.5 mm |
Hole Diameter B | 0.138 in |
Locking Head Height B | 3.0 mm |
Locking Head Height B | 0.118 in |
Spacer Length | 4.0 mm |
Spacer Length | 0.157 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar