10014172
LNCBS-4-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,166 € |
5000 - 9999 | 0,1494 € |
10000 + | 0,1344 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Extended Bayonet Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Hole Diameter B | 4.8 mm |
Hole Diameter B | 0.189 in |
Locking Head Height B | 5.6 mm |
Locking Head Height B | 0.22 in |
Spacer Length | 6.4 mm |
Spacer Length | 0.252 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar