10331866
100720500002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3885 € |
| 500 + | 0,3691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de lágrima con bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de lágrima con bloqueo |
| Diámetro del cuerpo | 4.5 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.177 in |
| Diámetro del orificio A | 2.5 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.098 in |
| Diámetro del orificio B | 0.098 in |
| Diámetro del orificio B | 2.5 mm |
| Rango A de grosor del panel | 1.2 - 1.6 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.047 - 0.063 in |
| Rango B de grosor del panel | 1.2 - 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.047 - 0.063 in |
| Longitud del espaciador | 6.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.236 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar