20123352
1661221E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 18,71 € |
50 + | 8,31 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Black Powder Coated |
---|---|
Cam Material | Zinc Alloy |
Handle Material | Zinc Alloy |
Housing Material | Zinc Alloy |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Type | Knob Handle |
Grip Range | 19.5 mm |
Grip Range | 0.768 in |
Mounting Hole Length | 16.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.638 in |
Mounting Hole Width | 14.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.559 in |
Cam Length | 38.0 mm |
Cam Length | 1.496 in |
Includes | Nothing Included |
Commodity Code | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar