Menu Search

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

En stock

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Código De La Serie: SR5518

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud del asa Longitud de la leva Material Tipo de llave Compra
25,7809 € - 36,0933 € 51 En stock
45.0 mm
25,7809 € - 36,0933 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
25,7809 € - 36,0933 € 33 En stock
45.0 mm
25,7809 € - 36,0933 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
3,9463 € - 4,3848 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Llave sin cilindro
24,2565 € - 33,9591 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
5,7544 € - 8,9512 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
24,2565 € - 33,9591 € 25 En stock
45.0 mm
4,111 € - 4,5678 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Llave sin cilindro
24,2565 € - 33,9591 € 70 En stock
45.0 mm
24,8436 € - 34,781 € 22 En stock
45.0 mm
24,8436 € - 34,781 € 26 En stock
45.0 mm
4,4454 € - 6,915 € 12 En stock
45.0 mm
24,2565 € - 33,9591 € 56 En stock
45.0 mm
24,8436 € - 34,781 € 61 En stock
45.0 mm
4,1592 € - 4,6213 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Llave sin cilindro
6,9488 € - 10,8092 € 22 En stock
62.0 mm
25,7809 € - 36,0933 € 1 En stock
45.0 mm
20052195 25,7809 € - 36,0933 € 279 En stock
45.0 mm
8,446 € - 8,446 € 12 En stock
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Llave sin cilindro
  • de 2
Cierre de asa T Negro

20052225

Rango de precios
36,0933 € - 25,7809 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Negro

20052232

Rango de precios
36,0933 € - 25,7809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Negro

20052249

Rango de precios
36,0933 € - 25,7809 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Negro

20052201

Rango de precios
36,0933 € - 25,7809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T 8.5 mm 80.0 mm Zamak Negro

20062064

Rango de precios
4,3848 € - 3,9463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud del asa
    80.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
Cierre de asa T Natural

20062118

Rango de precios
33,9591 € - 24,2565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Natural

20062170

Rango de precios
8,9512 € - 5,7544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Natural

20062095

Rango de precios
33,9591 € - 24,2565 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T 14.5 mm 80.0 mm Zamak

20061951

Rango de precios
4,5678 € - 4,111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud del asa
    80.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
Cierre de asa T Natural

20062088

Rango de precios
33,9591 € - 24,2565 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Natural

20062156

Rango de precios
34,781 € - 24,8436 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Negro

20121884

Rango de precios
34,781 € - 24,8436 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Natural

20121860

Rango de precios
6,915 € - 4,4454 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Natural

20062125

Rango de precios
33,9591 € - 24,2565 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Negro

20121877

Rango de precios
34,781 € - 24,8436 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Rango de precios
4,6213 € - 4,1592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del asa
    80.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
Cierre de asa T

20048013

Rango de precios
10,8092 € - 6,9488 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    62.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Negro

20052218

Rango de precios
36,0933 € - 25,7809 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301300000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T Negro

20052195

Rango de precios
36,0933 € - 25,7809 €

Niveles de existencias
279 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo del asa
    T-Handle Lock
Cierre de asa T 18.5 mm 80.0 mm Zamak Negro

20061982

Rango de precios
8,446 € - 8,446 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del asa
    80.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm