Menu Search

Cierre de asa T 8.5 mm 74.0 mm Aleación de zinc Negro

Estos pestillos de compresión ajustables vienen con un diseño de asa en T. La compresión adicional hace posible un sellado más seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Estos pestillos son ideales para armarios y mobiliario.
Referencia de Essentra:

20052249

Número de pieza del fabricante:

110200560E

37 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 36,0933 €
25 + 25,7809 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

36,09 €

1 x 36,0933 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 7907000090
Longitud de la leva 45.0 mm
Rango de agarre 8.5 mm
Longitud del asa 74.0 mm
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Material Aleación de zinc
Finalizar Pulvicubierto
Tipo del asa Asa T, con cierre
Llaves Llaves iguales
Estilo de pestillo Pestillo de leva
Tipo de llave Llave europea (5333)

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros