20052232
110200547E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 36,0933 € |
25 + | 25,7809 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 8301409000 |
---|---|
Longitud de la leva | 1.772 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Rango de agarre | 1.122 in |
Rango de agarre | 28.5 mm |
Longitud del asa | 2.913 in |
Longitud del asa | 74.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Material | Aleación de zinc |
Finalizar | Pulvicubierto |
Tipo del asa | Asa T, con cierre |
Llaves | Misma llave |
Estilo de pestillo | Cam Latch |
Tipo de llave | Llave europea (5333) |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar