Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del asa | Longitud de la leva | Color | Estilo de pestillo | Orientación de montaje | Material | Longitud de agarre | Compra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | En producción |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
23,55 € - 47,93 € | 22 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Pestillos de leva
|
A mano derecha
|
Aleación de zinc fundido
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
8,20 € - 8,20 € | 4 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
20052331 | 25,03 € - 56,29 € | 12 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,81 € - 9,72 € | 24 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
25,03 € - 56,29 € | 24 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
25,03 € - 56,29 € | 4 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
8,20 € - 8,20 € | En producción |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
8,20 € - 8,20 € | En producción |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
23,55 € - 53,03 € | 63 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
8,20 € - 8,20 € | 47 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar