20059293
065120538E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 51,08 € |
50 + | 22,69 € |
Handle Type | Wing Knob, Key Operated Handle |
---|---|
Key Type | Eurokey (5333) |
Grip Range | 14.5 mm |
Grip Range | 0.571 in |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301409000 |
Mounting Hole Length | 20.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.795 in |
Knob Height | 20.0 mm |
Knob Height | 0.787 in |
Mounting Hole Width | 22.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.874 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar