20076931
5403408833001E
Cantidad | Precio unitario |
---|
Cam Material | Stainless Steel |
---|---|
Key Type | Railway Key |
Mounting Orientation | Right Handed |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Housing Height | 22.0 mm |
Housing Height | 0.866 in |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Mounting Hole Width | 19.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.756 in |
Mounting Hole Length | 22.0 mm |
Mounting Hole Length | 0.866 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar