Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Finalizar | Capacidad de sujeción | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0487 € - 14,0757 € | 123 En stock |
Pulvicubierto
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sin llave
|
||
| 32,2596 € - 45,1634 € | 90 En stock |
Pulvicubierto
|
1.378 in
35.0 mm
|
Con llave CH751
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 27,1199 € - 37,9679 € | 40 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 32,2596 € - 45,1634 € | 70 En stock |
Pulvicubierto en negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
Con llave CH751
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 1 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 32,2596 € - 45,1634 € | 143 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 27,1199 € - 37,9679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sin llave
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | 71 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 27,1199 € - 37,9679 € | 15 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 1 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 7,4531 € - 11,5938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 24 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar