Menu Search

Pestillo de leva de compresión 35.0 mm 35.0 mm Aleación de zinc

Referencia de Essentra:

20123741

Número de pieza del fabricante:

2403120731E

88 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 46,3828 €
25 + 33,1306 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

46,38 €

1 x 46,3828 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Compresión máxima 6.0 mm
Capacidad de sujeción 35.0 mm
Rango de agarre 35.0 mm
Anchura general del asa 80.0 mm
Material de la leva Acero
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Finalizar Pulvicubierto
Color Negro
Tipo de llave Con llave CH751
Código de material 8301409000
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa T

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros