Menu Search

Pestillo de leva de compresión Con llave CH751 22.0 mm Aleación de zinc

Pestillo de compresión con asa en T y con bloqueo. Se suministran dos llaves. Diseño de operación manual. Suministrado con junta de sellado y compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20123666

Número de pieza del fabricante:

2401120760E

70 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 46,3828 €
25 + 33,1306 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

46,38 €

1 x 46,3828 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Compresión máxima 6.0 mm
Capacidad de sujeción 22.0 mm
Rango de agarre 22.0 mm
Anchura del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura general del asa 80.0 mm
Material de la leva Acero zincado
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Finalizar Pulvicubierto en negro
Tipo de llave Con llave CH751
Código de material 7907000090
Orientación de montaje Universal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros