Menu Search

Pestillo de leva de compresión

Estos pestillos de compresión fijos vienen con un diseño de asa en T. La compresión adicional hace posible un sellado más seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Estos pestillos son ideales para armarios y mobiliario.
Referencia de Essentra:

20066000

Número de pieza del fabricante:

2401110738E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 15,0116 €
25 - 124 10,7225 €
125 + 9,6503 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,01 €

1 x 15,0116 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 10.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros