20065935
2401120759E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 15,0116 € |
| 25 - 124 | 10,7225 € |
| 125 + | 9,6503 € |
| Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 45.0 mm |
|---|---|
| Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 1.772 in |
| Altura de la cabeza | 10.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.394 in |
| Altura de la carcasa | 1.26 in |
| Altura de la carcasa | 32.0 mm |
| Capacidad de sujeción | 0.945 in |
| Capacidad de sujeción | 24.0 mm |
| Anchura general del asa | 80.0 mm |
| Anchura general del asa | 3.15 in |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar