20076115
5404401501002E
Cantidad | Precio unitario |
---|
Finish | Raw |
---|---|
Latch Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Cam Material | Stainless Steel |
Mounting Orientation | Right Handed |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 19.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.756 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 8.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.315 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar