20119584
0402122801E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 29,91 € |
50 + | 14,53 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Powder Coated |
---|---|
Latch Material | Zamak |
Housing Material | Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Mounting Orientation | Left Handed |
Key Type | Square Key |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 18.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.709 in |
Commodity Code | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar